Elemento deslizante de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Datos técnicos

MRG2_Primary_00243550.eps
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Resistencia térmica
-40 - 300 °C
Tipo de material base
Hormigón, Acero, Madera

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
  • Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
  • Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
  • Movimiento suave de rodillo en rueda revestida en ambas direcciones en dirección de tuberías axial
  • Elevada resistencia a la temperatura de hasta 300 °C: no incluye piezas de plástico

Aplicaciones

  • Montaje de tuberías sujetas a dilataciones y contracciones térmicas
  • Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
  • Recomendado para su uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión moderado

Para más información técnica, ver los productos por separado.