Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga media (MQ)

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso
MQ-21.5 Carril de carga MQ galvanizado de 21 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
MQ-41 Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
MQ-41-L Carril de montaje para cargas medias con orificios de anclaje
MQ-41D-L Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
MQ-41/3 Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto y 3 mm de espesor para aplicaciones de carga media
MQ-21 D Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
MQ-52 Carril de carga MQ galvanizado de 52 mm de alto para aplicaciones de carga media
MQ-52-72 D Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
MQ-72 Carril de carga MQ galvanizado de 72 mm de alto para aplicaciones de carga alta
MQ-124X D Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
MQZ-RI Burletes de goma de carril que ofrece aislamiento acústico
MQK-21-L Soporte galvanizado de 21 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de interior de carga media
MQK-21 D Soporte doble galvanizado para aplicaciones de interior de carga media
MQK-41 Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
MQK-41 D Soporte doble galvanizado para aplicaciones de carga media
MQK-41/3 Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril de carga MQ individual
MQK-41/4 Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
MQK-72 Soporte galvanizado de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
MQK-SK Jabalcón galvanizado para soportes
MQN-C Conector de carril galvanizado para la unión de elementos con aberturas en forma de mariposa
MQN-CP Tornillo tuerca carril galvanizado de alto desempeño con función de fijación previa en todas la aberturas en forma de mariposa para una mayor productividad
MQA-S Grapa galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ/HS
Tuerca enrasada MQM Tuerca enrasada galvanizada para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
HHK 41 Perno de cabeza en T galvanizado estándar para la conexión de abrazaderas de tuberías a carriles de carga MQ
MQZ-TW Arandela estabilizadora de carril con tuerca integrada
MQZ-L Placa perforada galvanizada para anclajes y ensamblajes trapezoidales con protección contra incendios
MQZ-P Placa de carril galvanizada para anclajes y montajes trapezoidales
MQG-2 Placa base galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
MQZ Arandela de instalación galvanizada para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
MQA-B Placa de abrazadera para tuberías galvanizada de alto desempeño: resistencia contraincendios probadas según la ETA
MQW-Q2 Ángulo preensamblado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-H2 Soporte en ángulo con elevada capacidad de carga horizontal
MQW-L Ángulo galvanizado estándar de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-S Ángulo pesado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
MQV Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQV-2/2 D Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón
MQP-41-CP Soporte de carril preensamblado galvanizado de alto rendimiento para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras
MQP-1 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera
MQP-2/1 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a varios materiales base
MQP-45 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón en ángulo
MQP-L Soporte de carril galvanizado estándar para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras de hormigón
MQP-E Base de carril galvanizada para la fijación de puertas de ascensores
MQP-U Elemento pivotante galvanizado para la fijación de sistemas de soporte modulares con varillas roscadas
MQB Brida de cruce de carril
MQT Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Mordaza para viga MQT Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Mordaza MQT Mordaza para la fijación de carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar
MQT-K Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ entre las alas de vigas de acero
MQT-U Mordaza zincada para la conexión de extremos abiertos o posteriores de carriles MQ/HS directamente a las vigas de acero
MQI-K Conector de cruce para el montaje transversal de carriles con una conexión M12 integrada que permite ajustar la altura
MQP Elemento pivotante galvanizado para la fijación de carriles a los materiales base más comunes
MQ3D Elementos galvanizados para el montaje de estructuras 3D in situ
MQZ Placa de unión de carriles
MQP-124 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
MQP-82 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
MQV-12 Conector de carril flexible galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQV-M12 Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQV-P4 Tornillo tuerca carril plano galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQW-2/45 Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-3/135 Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-3/45 Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-3 Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-P2 Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQP-21-72 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
MQV-3/2 D Tornillo tuerca carril flexible galvanizado para estructuras bidimensionales
MQV-4/3 D Conector de carril galvanizado para estructuras tridimensionales
MQW-8/45 Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra