Punto fijo compacto MFP-CH
New productProducto #r10257038
Punto fijo compacto zincado para aplicaciones de carga pesada de hasta 22 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Posibilidad de instalar las tuberías cerca del material base
- Mayor facilidad de regulación en altura
- Apto para la instalación en tuberías inclinadas
- Montaje e instalación más sencillos
Aplicaciones
- Permite el uso combinado con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
- Puede utilizarse como punto fijo de refrigeración mediante el uso de las abrazaderas para tuberías de refrigeración MFP-KF
- Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
- Permite el uso en aplicaciones con espacio de instalación reducido