Elemento deslizante doble MRG-D6-F
Elemento deslizante doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga pesada de calefacción y refrigeración
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Datos técnicos

Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Resistencia térmica
-40 - 300 °C
Tipo de material base
Hormigón, Acero, Madera
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema apto para aplicaciones de instalaciones suspendidas o apoyadas
- Capacidades y clases de carga que se ajustan a las abrazaderas de Hilti
- Placa base reforzada apta para el sistema de soporte modular MQ
- Movimiento suave de rodillo en rueda revestida en ambas direcciones en dirección de tuberías axial
- Elevada resistencia a la temperatura de hasta 300 °C: no incluye piezas de plástico
Aplicaciones
- Montaje de tuberías sujetas a dilataciones y contracciones térmicas
- Fijaciones de tuberías de un único punto o combinadas con sistemas de soporte modulares
- Recomendado para su uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión moderado
Para más información técnica, ver los productos por separado.