Punto fijo galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga ligera de hasta 3 kN

  • Composición del material: Acero
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Datos técnicos

MFP 1a-F
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Información adicional sobre producto
Frec [kN] = 480 Nm/H [mm] ≤ 3 kN
Tipo de material base
Hormigón

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño modular: mayor rapidez y sencillez en el montaje y la instalación
  • Versatilidad: posibilidad de ajustar el ensamblado modular según los requisitos específicos de altura, carga y fijación
  • Ausencia de tiempo de inactividad a causa del reequipamiento: posibilidad de realizar tareas de reequipamiento sin desmontar las tuberías existentes
  • Bridas de las abrazaderas de tuberías estrechas que facilitan el aislamiento y reducen la separación de las tuberías
  • Montaje e instalación sencillos

Aplicaciones

  • Instalación de puntos fijos para tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
  • Cargas verticales en aplicaciones con vástagos
  • Instalación de puntos fijos con varias alturas de suporte (los valores de carga recomendados en función de la altura)

Para más información técnica, ver los productos por separado.