Por favor, ten en cuenta que Internet Explorer (IE) dejará de ser compatible después del 16 de mayo de 2022. Recomendamos cambiar a Microsoft Edge o Google Chrome.
Sistema de carril de carga ligera para la instalación de aplicaciones eléctricas
Sistema de carril de carga ligera para la instalación de aplicaciones eléctricas
MM-C-16
Carril de carga MM galvanizado de 16 mm de alto para aplicaciones ligeras
MM-C-30
Carril de carga MM galvanizado de 30 mm de alto para aplicaciones ligeras
MM-C-36
Carril de carga MM galvanizado de 36 mm de alto para aplicaciones de carga ligera a media
MM-B-30
Soporte
MM-B-36
Soporte
MM-S
Placa de abrazadera para tuberías galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MM
MM-ST
Placa de abrazadera para tuberías preensamblada galvanizada para la conexión rápida a carriles de carga MM
HHK 30
Conector solo-click
MM-WN
Tuerca enrasada galvanizada para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares a carriles de carga MM
MM-A
Ángulo preensamblado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
MM-AH
Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
MM-R
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MM a varios materiales base
MM-AF-90
Ángulo plano galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
MM-T
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MM directamente a las vigas de acero
MM-CW
Arandela de carril
MM-E
Tapa de carril
MM-RI
Burlete de goma
MM-AB
Jabalcón
Lo sentimos, no es posible iniciar sesión. La dirección de correo electrónico indicada no está registrada en{0}, pero se ha registrado en otra página web de Hilti.