- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Galvanizado en caliente, 75 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 3.49 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; perno: acero de grado 8.8; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 2.45 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; perno: acero de grado 8.8; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 4.37 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno en U: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: brida 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno en U, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Conexión de rosca: M: M12
- Peso: 0.36 kg
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Peso: 1.81 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Ninguno (conector básico de revestimiento de imprimación)
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
MIC-UH
New product- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa de apoyo, placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa de apoyo, placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Peso: 2.2 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 4.05 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa de apoyo, placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa de apoyo, placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 2.63 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Perno: acero grado 8.8; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Peso: 0.29 kg
- Composición del material: Placa: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; resorte: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Peso: 0.06 kg
- Composición del material: S235 - EN 10025-2
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Rosca - M: M12
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente, 45 µm
- Peso: 0.02 kg
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Moplen EP 240H
- Resistencia térmica: -30 - 90 °C