Perfil de canal C MQ-52-R
New productProducto #r4340
Perfil de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Altura: 52 mm
- Espesor del material: 2.5 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Compartir
Otros clientes también buscaron carril inoxidable o carril
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Patrón de orificios optimizado: ofrece mayor flexibilidad en las opciones de fijación
- Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
- Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
- Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ
Aplicaciones
- Recomendado para ambientes industriales o zonas con alto nivel de generación de agua condensada
- Sistemas de soporte modulares para tuberías
- Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
- Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
- Instalación con montaje en pared