Base de carril MQP-45-F
Base de carril galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles a hormigón en ángulo
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Datos técnicos
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Ángulo ajustable en +/- 15 grados
Aplicaciones
- Conexión de carriles de carga a varios materiales base en ángulo
Para más información técnica, ver los productos por separado.