Conector de placa plana galvanizado en caliente (HDG) utilizado para la unión de carriles en ángulos correctos

  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Espesor del material: 4 mm

Datos técnicos

Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Características & Aplicaciones

Características

  • Universal: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
  • Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga

Aplicaciones

  • Conexión de varios carriles de carga MQ al mismo nivel
  • Compatible con múltiples carriles de carga MQ

Para más información técnica, ver los productos por separado.