- Altura: 16 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 30 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 36 mm
- Espesor del material: 1.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Espesor del material: Carril: 1 mm, placa base: 4 mm
- Composición del material: Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
- Espesor del material: Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material: Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
MM-S
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
MM-ST
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Placa: DD11 - DIN EN 10111, Tuerca: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
MM-WN
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 5 Nm
- Composición del material: Tuerca: DC04 - DIN EN 10130, Ala: PA
MM-A
- Clase de productos: Ultimate
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
MM-AH
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
MM-R
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Material: DC04 - DIN EN 10130, Placa: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
- Peso: 65 g
- Ancho de llave: 13 mm
- Composición del material: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Acabado: Galvanizado
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: EPDM
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Espesor del material: 2.5 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado
MQ-21.5
New product- Homologaciones: ETA
- Altura: 21.5 mm
- Composición del material: S280GD+Z140-M-A-C según la norma DIN EN 10346 2009.7
- Homologaciones: ETA
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Homologaciones: ETA
- Altura: 41 mm
- Espesor del material: 1.5 mm
MQ-41D-L
New product- Altura: 83 mm
- Espesor del material: 1.5 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Homologaciones: ETA
- Altura: 82.6 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Homologaciones: ETA
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 3 mm
- Altura: 41.2 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 52 mm
- Espesor del material: 2.5 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 124 mm
- Espesor del material: 2.5 mm, 2.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 72 mm
- Espesor del material: 2.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Altura: 124 mm
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Para usar con: Carriles MQ y varillas roscadas M8–M10
- Composición del material: EPDM
- Acabado: No galvanizado
MQK-21-L
New product- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
- Acabado: Galvanizado Sendzimir: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Homologaciones: ETA
- Espesor del material: Carril: 3 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado
- Espesor del material: Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Placa: acero S355J2 - DIN EN 10025-2, Tuerca: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Placa: acero S355J2 - DIN EN 10025-2, Tuerca: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plástico: PA 6.6
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Homologaciones: ETA
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 40
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Clase de productos: Ultimate
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
HHK 30
- Clase de productos: Standard
- Conexión de rosca: M: M8
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Composición del material: Alas: plástico PA, Tuerca: S355MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Para usar con: Sistema MQ
- Par de apriete: 40 Nm
- Conexión de rosca: M: M12
- Composición del material: Alas: plástico PA, Tuerca: C4C - DIN EN 10263
HHK 41
- Clase de productos: Standard
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
MQZ-TW
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
MQZ-P
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Carga máxima - F: 3.5 Kn
- Par de apriete: 40 Nm
- Conexión de rosca: M: M16
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Peso: 27 g
MQA-B
- Homologaciones: ETA
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: Tuerca: GTW45, DIN 1692, Placa: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plástico: PBT
MQW-H2-CP
New product- Ancho de llave: 17 mm
- Composición del material: S275JR - EN 10025, Placa: acero S355J2 - DIN EN 10025-2, Tuerca: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plástico: PA 6.6
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: Angular: DD11, DIN EN 10111, Perno: M10 grado 8.8 - DIN ISO 898
MQW-H2
New product- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
MQW-L
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 6 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Número de orificios: 8
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
MQP-41-CP
New product- Ancho de llave: 17 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
MQP-L
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 5 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Placa de agarre: S235JR - DIN EN 10025, Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025, Tuerca - DIN 50961
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Par de apriete: 20 Nm
- Composición del material: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: GJMW400-5 - EN 1562
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Par de apriete: 30 Nm
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 20 Nm
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2, Tornillo: clase de fuerza 8.8, Plástico: PA 6.6
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JRG2 (DIN EN 10025), Tuerca: 9 SMnPb28
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 40 Nm
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Par de apriete: 20 Nm
- Conexión de rosca: M: M10
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Peso: 0.24 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 0.07 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Acero estructural con límite elástico mínimo de 235 N/mm2
- Acabado: Electrogalvanizado
- Peso: 18 g
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Electrogalvanizado
- Peso: 47 g
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Electrogalvanizado
- Peso: 16 g
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Número de orificios: 2
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Número de orificios: 3
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Número de orificios: 4