- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Galvanizado en caliente - DIN EN ISO 10684
- Tipo de material base: n/a
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Diámetro interior - DI: 10.5 mm
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Rango de carga: Carga media
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Rango de carga: Carga media
- Rosca - M: M12
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado en caliente, 45 µm
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a
- Rosca - M: 1-1/4 pulgadas
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado en caliente
AM 8.8 HDG
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
- Software PROFIS: Sí