- Composición del material: Acero grado 4.8 - DIN 976-1
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero C15E
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de carga: Carga media
- Rosca - M: M10
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Electrogalvanizado
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado
- Rango de carga: Carga media
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rosca - M: M10
- Composición del material: Acero grado 8.8
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Rosca - M: 1-1/4 pulgadas
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero al carbono
- Acabado: Galvanizado
- Tipo de material base: Hoja trapezoidal
- Composición del material: Acero al carbono
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Tamaño de llave - W: 19 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado
- Rango de carga: Carga media
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado