Anclaje acuñado HST2-R BW
Anclaje macho HST2-R M10x90/10 BW #2138686
Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón fisurado (acero inoxidable A4, arandela grande)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M10
Longitud de anclaje
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Pieza
25
Precio neto (sin IVA)
202,40 EUR
8,10 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, A4
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
Software PROFIS
Sí
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Diseñado para hormigón fisurado y no fisurado: cono de expansión y cuña optimizados con acero y revestimientos especiales
- Compatibilidad con herramientas de par de apriete adaptable: para mayor productividad y seguridad, se debe instalar con la atornilladora de impacto a batería SIW 6AT-A22 con el módulo SI-AT-A22.
- Arandela DIN 9021 de gran tamaño: el anclaje es apto para el uso en orificios de paso sobredimensionados o ranurados
- Brocas huecas TE-CD indicadas en ETA como método de taladrado sin caída de la carga y para un entorno prácticamente libre de polvo
- Apto para en orificios perforados con martillos perforadores o coronas de diamante (como, por ejemplo, con las herramientas de taladro con diamante DD EC-1 y DD-30W)
Aplicaciones
- Amplia gama de aplicaciones en las que la seguridad es muy importante
- Especialmente apto para aplicaciones en entornos muy corrosivos en los que la seguridad es importante