especial
Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-SK
Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para fijaciones de montajes enrasados en hormigón (acero al carbono, avellanado)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Avellanado
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego, Informe ICC-ES (hormigón), Nuclear (NQA-1)
Otros clientes también buscaron Anclaje expansión, Anclaje alta carga, Anclaje sísmico, anclaje acuñado or cargas sísmicas.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M10
Longitud de anclaje
- 102 mm
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 417,40 EUR
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Avellanado
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, ETA, Fuego, Informe ICC-ES (hormigón), Nuclear (NQA-1)
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Tipo de fijación
Fijación directa
Software PROFIS
Sí
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Buen aspecto estético y acabado enrasado sin riesgo de tropiezo
- Alta capacidad de resistencia a tracción y cortante. Fuerza de expansión controlada que permite un control del apriete
- Opción ETA 1 para hormigón fisurado y no fisurado
- ICC-ES/AC 193 para hormigón fisurado y no fisurado y entornos sísmicos
- Apto para cargas dinámicas, incluyendo fatiga, sísmicas e impacto
Aplicaciones
- Fijaciones para grandes cargas en aplicaciones de gran responsabilidad o con cargas dinámicas, en las que se necesita una instalación enrasada o un acabado estético, incluidas centrales nucleares
- Aplicaciones en las que se necesita un amplio respaldo técnico y diferentes homologaciones
- Por ejemplo: dispositivos médicos, pasamanos, máquinas, elevadores de coches, vallas de seguridad, bombas, etc.
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.