nuevo

Anclaje acuñado HST3 con tuerca con asiento esférico

Anclaje acuñado de alto rendimiento con tuerca de asiento esférico capaz de soportar elevadas cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza redondeada
  • Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego

Datos técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Cabeza redondeada
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Tipo de fijación
Fijación directa, Fijación previa
Software PROFIS

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseños de anclaje más económicos y optimizados: una mayor gama de profundidades de empotramiento y de un borde y espaciado flexibles, lo que permite realizar diseños más económicos utilizando placas base y soportes de fachada más pequeños
  • Más rápido y fácil de instalar correctamente: se entrega premontado con arandela y tuerca de asiento esférico, no requiere limpieza de agujeros (M8-M20) y está listo para el pretensado automático con una herramienta de par de apriete adaptable Hilti (M8-M16)
  • Soporte de diseño disponible: utilizar PROFIS Engineering Suite para simplificar el diseño de las conexiones entre el acero y el hormigón o póngase en contacto con los especialistas locales de Hilti para obtener asesoramiento sobre proyectos más complejos
  • Tuerca abovedada galvanizada no incluida: tuerca de asiento esférico (se puede amartillar) premontada para contribuir a un acabado más seguro y atractivo una vez colocado el elemento fijo (el uso de tuercas de asiento esférico está cubierto por ETA y mantiene el cumplimiento de la EAD 33-0232-0601)

Aplicaciones

  • Anclaje acuñado de acero al carbono galvanizado para todas fijaciones relativas a la seguridad en hormigón fisurado y no fisurado
  • Fijaciones de seguridad en condiciones de carga sísmica, categoría C1 para elementos no estructurales y categoría C2 para elementos estructurales
  • Fijación de placas base, pasamanos, sistemas de fachadas, maquinaria y bastidores a hormigón
  • Apto para el uso en entornos secos de interior

Para más información técnica, ver los productos por separado.