especial

Pernos roscados X-W6-12 G3 P7

W6 Perno roscado para el uso con la clavadora a gas GX 3

  • Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Acero
  • Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
  • Condiciones ambientales: Interior seco
premium

Elegir opciones

Tamaño de la rosca
  • W6
Tamaño del paquete
  • 900 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros

Datos técnicos

Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de hormigón con relleno de mortero), Acero
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Acero al carbono
Tipo de punta
Punta cónica larga
Homologaciones
N/A
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Solución rápida y sencilla para conexiones roscadas
  • Perno roscado para acero, hormigón pobre y algunos tipos de hormigón duro
  • Punta larga, cónica y de alta dureza para una excelente calidad de la fijación

Aplicaciones

  • Perno roscado con cargas reducidas

Para más información técnica, ver los productos por separado.