Conector de cizalla HCC-B

Conector de cizalla
- Protección frente a corrosión: Hierro fundido
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
Otros clientes también buscaron Conector de cizalla, elementos de anclaje or accesorios.
Elegir opciones
Composición del material
- Hierro maleable DIN EN 1562 modificado
Longitud de anclaje
- 180 mm
Configuración de cabeza
- N/A
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 1 010,80 EUR
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Hierro fundido
Condiciones ambientales
Exteriores (a más de 1 km de la costa), Interior con condensación temporal, Interior seco
Materiales base
Hormigón (no fisurado)
Software PROFIS
No
Homologaciones / informes de ensayo
ETA
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Fácil de usar: no se necesita preparar la varilla de anclaje antes de colocarlo
- Procedimiento de colocación rápido: nivelado y ajuste de altura durante su instalación
- Carga inmediata de la varilla de anclaje
- Diseño fiable: la estructura muestra comportamiento monolítico tras el uso de HCC-BD
Aplicaciones
- Renovación: refuerzo y renovación de puentes, túneles y torres
- Superposiciones de hormigón sobre hormigón
- Rehabilitación: puentes, calzadas de hormigón, aparcamientos
- Refuerzo: losas, paredes, pilares
- Para aumentar la capacidad de carga máxima permitida de puentes
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.