nuevo especial
Tornillos para metal autotaladrantes S-MDW51Z

Tornillo autotaladrante (acero al carbono zincado) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Madera
premium
Elegir opciones
Rango de espesor fijado MF
- 0.4 - 41 mm
Rango de capacidad de taladro DC
- 0.4 - 2 mm
Longitud
- 80 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 36,37 EUR
Datos técnicos
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Madera
Condiciones ambientales
Interior seco
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Premium
Tipo de arandela
EPDM ligado
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Ofrece fijaciones más fiables en entornos no corrosivos
- Para fijaciones con valores de carga definidos
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de madera, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono (zincado) para fijaciones en entornos no corrosivos
- Fijaciones resistentes al agua y el polvo con arandela de 16 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.