especial

Clavos universales X-CR S12 (con arandela)

Clavo individual (de acero inoxidable) para fijar en hormigón y acero con clavadoras a pólvora en ambientes corrosivos

  • Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
  • Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
ultimate

Otros clientes también buscaron clavo individualclavo de acero inoxidable or fijación con pólvora.

Elegir opciones

Longitud de vástago de perno
  • 16 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
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
Desde 80,12 EUR

Datos técnicos

Materiales base
Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
6 mm
Protección de corrosión
Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Condiciones ambientales
Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Exterior con una concentración moderada de contaminación
Material
Acero al carbono
Tamaño de arandela
12 mm
Homologaciones
ABS, COLA, DIBt, IBMB, ICC-ES, ITB, LR, Rom
Para el uso con (herramientas)
DX 5, DX 6
Clase de productos
Ultimate

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Acero inoxidable
  • Resistente a la corrosión
  • Clavos para la fijación en acero
  • Diseño que ofrece alta calidad y fiabilidad en las fijaciones
  • Uso universal

Aplicaciones

  • Fijación en exteriores con exposicion directa o indirecta a las condiciones meteorológicas
  • Fijación de chapas metálicas o materiales blandos a acero

Para más información técnica, ver los productos por separado.