nuevo
Tornillos para metal autotaladrantes S-MDW71Z
Tornillo autotaladrante (acero al carbono zincado) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 22 mm
- Materiales base: Madera
premium
Datos técnicos
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
22 mm
Materiales base
Madera
Condiciones ambientales
Interior seco
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Premium
Tipo de arandela
EPDM ligado
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Ofrece fijaciones más fiables en entornos no corrosivos
- Para fijaciones con valores de carga definidos
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de madera, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono (zincado) para fijaciones en entornos no corrosivos
- Fijaciones resistentes al agua y el polvo con arandela de 22 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.