Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje de expansión HST2-HCR V3

Anclaje de expansión de alto rendimiento para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado y no fisurado (acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión 1.4529)

  • Protección frente a corrosión: Alta resistencia a la corrosión (HCR)
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Herramientas de instalación: Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Longitud de anclaje
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Tamaño del paquete
  • 16 un
  • 25 un
  • 50 un
  • 100 un
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
Desde 699,00 EUR