Pinza para conductos/cables de metal para el uso con clavos en tiras

  • Aplicación: Fijación de conductos, Conexiones de tuberías
  • Material: Acero al carbono
  • Para el uso con (herramientas): BX 4-22, DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Elegir opciones

Diámetro de conducto de cables
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 11 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
  • 200 un
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 29,23 EUR