Cintas para cables ECT-B
Brida de cable de color negro recomendada, sobre todo, para el uso en interiores
- Composición del material: PA 6.6
- Material: Poliamida estándar
- Color: Negro
Otros clientes también buscaron bridas de plástico, brida negra, brida cable, bridas para cables or fijación cables.
Elegir opciones
Longitud - L
- 750 mm
Espesor de sección transversal - s
- 2 mm
Diámetro del mazo de cables - mín.
- 32 mm
Diámetro de mazo de cables - máx.
- 220 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 68,43 EUR



