nuevo
Fijación de aislamiento X-IE-G 9
Fijaciones de aislamiento previamente montadas con clavos X-P G3 de alto rendimiento para la fijación de lana mineral en hormigón blando y determinados hormigones resistentes
- Aplicación: Aislamiento de tablero rígido, Aislamiento de lana mineral
- Material aislante: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hard board (e.g. XPS, PUR, PIR)
- Materiales base: Hormigón (blando)
premium
Otros clientes también buscaron Fijaciones de aislamiento, Fijaciones premontadas, Fijación en hormigón blando or Fijaciones de aislamiento.
Elegir opciones
Espesor del aislamiento
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 67,26 EUR