Brida para cables ECT-B
Brida para cables de color negro recomendada, sobre todo, para el uso en interiores
- Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
- Material: Poliamida estándar
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 2,29 EUR
Datos técnicos
Aplicación
Fijaciones de cables, Fijación de conductos
Material
Poliamida estándar
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
[en función del consumible]
Resistencia térmica
-25 - 75 °C
Temperatura de instalación - mín.
-12 °C
Composición del material
PA 6.6
Acabado
Simple
Características & Aplicaciones
Características
- Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
- Cumplimiento de la norma RoHS
- Anclaje multiuso de fácil uso y seguro
Aplicaciones
- Orientación, sujeción y fijación de cables, tuberías y mangueras
- Recomendado para aplicaciones interiores
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
