nuevo
Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 1 02
Kit SD-M1 + S-DS01B 3.5x35/25 M1 (6000) #2221218
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras para tornillos de 1" a 1-1/4" de longitud: para aplicaciones de acabado de interior
- Longitud: 153 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 25 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 35 mm
Otros clientes también buscaron Cargador de tornillos.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieza
1
Precio neto (sin IVA)
232,87 EUR
232,87 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Longitud
153 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
35 mm
Peso
0.25 kg
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
- Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
- Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
- Cargador de tornillos en tiras compacto y ligero que requiere una baja presión de contacto: mejora la ergonomía y reduce la fatiga del usuario
- Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
- Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 35 mm
- Compatible con la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 y la broca de atornilladora S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291