Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Filtro de aspirador universal para aplicaciones en seco y en húmedo

  • Para usar con: VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
  • Material de filtro: Revestimiento de poliéster+nanofribras
  • Tipo de filtro: Húmedo y seco

Otros clientes también buscaron Filtro universal, Aplicación en seco, Aplicación en húmedo or Aspiradoras universales.
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
95,21 EUR
95,21 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Para usar con
VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Material de filtro
Revestimiento de poliéster+nanofribras
Tipo de filtro
Húmedo y seco
Eficacia de filtrado
una eficacia de filtrado del 99,9 %

Características & Aplicaciones

Características

  • Los filtros son aptos para aplicaciones en húmedo y en seco. (Nota: No se recomiendan los filtros de clase H para las aplicaciones en húmedo).
  • Lavable: los filtros se pueden limpiar mediante lavado, excepto los filtros de clase H

Aplicaciones

  • Apto para aplicaciones en seco y en húmedo
  • Consejos de mantenimiento: el filtro se limpia mejor utilizando el mecanismo de limpieza del filtro interno del aspirador (manual o automático), y el efecto de limpieza se puede aumentar bloqueando la manguera con la mano
  • Nota: evite doblar el filtro o usar aire a presión para limpiar el filtro, y no intente limpiar el filtro golpeándolo cuando el filtro esté fuera de su casete
  • Después del lavado y el uso en húmedo, deje que el filtro se seque correctamente antes de usarlo en una aplicación en seco (se recomienda un día completo de tiempo de secado) (filtros de clase H no aplicables).
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada