- Dimensiones (L x An x Al): 486 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.64 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
- Dimensiones (L x An x Al): 478 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.37 kg
- Entrada de perno: Clavo individual
- Dimensiones (L x An x Al): 608 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.48 kg
- Entrada de perno: Individual
- Dimensiones (L x An x Al): 495 x 72 x 180 mm
- Peso: 3.42 kg
- Entrada de perno: Perno roscado, elemento GR
- Dimensiones (L x An x Al): 404 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.44 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
- Dimensiones (L x An x Al): 404 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.2 kg
- Entrada de perno: Clavo individual
- Dimensiones (L x An x Al): 403 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.28 kg
- Entrada de perno: Perno roscado
- Dimensiones (L x An x Al): 431 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.36 kg
- Entrada de perno: Perno roscado
- Dimensiones (L x An x Al): 345 x 50 x 157 mm
- Peso: 2.4 kg
- Entrada de perno: Clavo individual
- Dimensiones (L x An x Al): 450 x 101 x 352 mm
- Peso: 4.35 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
- Dimensiones (L x An x Al): 464 x 104 x 352 mm
- Entrada de perno: 10 clavos
- Rango de longitud de la fijación: 19 - 21 mm
DX 9-ENP
New product- Dimensiones (L x An x Al): 999 x 320 x 175 mm
- Peso: 12.02 kg
- Entrada de perno: 40 clavos
- Dimensiones (L x An x Al): 545 x 56 x 164 mm
- Peso: 4.35 kg
- Tipo de cartucho: 6,8/11 M10, Calibre 27 corto
- Dimensiones (L x An x Al): 608 x 72 x 180 mm
- Peso: 4.35 kg
- Tipo de cartucho: 6,8/11 M10, Calibre 27 corto
- Aplicación: [en función del consumible]
- Entrada de perno: Individual
- Peso: 0.36 kg