- Dimensiones (L x An x Al): 474 x 134 x 368 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.478 kg
- Entrada de perno: 30 clavos
- Dimensiones (L x An x Al): 473 x 134 x 280 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.331 kg
- Entrada de perno: 20 clavos
BX 3-BT 02
New product- Dimensiones (L x An x Al): 490 x 134 x 255 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.452 kg
- Rango de longitud de la fijación: 31 - 31 mm
BX 3-BTG 02
New product- Dimensiones (L x An x Al): 480 x 134 x 255 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.428 kg
- Rango de longitud de la fijación: 21 - 21 mm