Software PROFIS para diseñar corrugado
PROFIS Rebar #2097333
Software para diseñar de forma rápida y rentable corrugado instalado a posteriori según la normativa de la construcción
- Requisitos de tarjeta gráfica: Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768 píxeles, Compatibilidad con OpenGL 3.0
- Espacio de disco mínimo requerido: 1024 MB
- Requisitos de memoria (RAM): 512 MB
Otros clientes también buscaron Software para el diseño de corrugados instalados a posteriori, PROFIS Rebar, programa de cálculo de uniones hormigón-hormigón, software de cálculo de corrugados or software de dimensionamiento de uniones de hormigón.
Datos técnicos
Requisitos de tarjeta gráfica
Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768 píxeles, Compatibilidad con OpenGL 3.0
Espacio de disco mínimo requerido
1024 MB
Requisitos de memoria (RAM)
512 MB
Sistema operativo compatible
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Características & Aplicaciones
Características
- Hace que el diseño de las uniones con corrugados a posteriori sea tan sencillo como el anclaje de fijaciones
- Facilita el cumplimiento de los códigos más recientes y los informes de diseño
- Control de los costes al reparar hormigón o reequiparlo posteriormente
- Completas opciones de cargas estáticas y sísmicas
- Usos de carga cortante con el método de diseño de Hilti
Aplicaciones
- El software PROFIS para diseñar corrugado es sencillo y permite calcular rápidamente las longitudes y vueltas de corrugado instalado a posterior según la normativa.
- Este software de ingeniería estructural gratuito utiliza las normas y los códigos constructivos más recientes, incluidos Eurocode 2 y ACI 318. Permite generar fácilmente informes con los cálculos de las longitudes y las uniones de corrugado, así como referencias de homologación de ICC-ES (ESR).
- El diseño con PROFIS Rebar es una alternativa rentable a la eliminación y el posterior vertido de hormigón si el corrugado del hormigón in situ se ha pasado por alto la primera vez o si es necesario modificar una estructura existente.
- La longitud de desarrollo de corrugado se puede calcular para uniones de vueltas, barras iniciales, anclajes de momento flector especiales y muros estructurales especiales. El software admite condiciones de cargas estáticas, sísmicas, de fatiga y dinámicas.
- En cuanto a usos de corrugado instalado a posteriori con cargas cortantes, el método de diseño de Hilti permite calcular un empotramiento menos profundo que si se calcula con las disposiciones para cargas cortantes de ACI 318.