Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sierras circulares a batería

Mostrarme sierras circulares a batería de 22 V y 36 V diseñadas para realizar tareas de corte ligeras y pesadas en metal, madera y materiales compuestos de madera

Mostrarme sierras circulares a batería de 22 V y 36 V diseñadas para realizar tareas de corte ligeras y pesadas en metal, madera y materiales compuestos de madera
Sierra circular a batería SC 4MR-22 Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería SC 30WR-22 Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
Sierra de metales a batería SCM 22-A Sierra circular a batería de 22 con batería Ion Litio equipada con sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas de metal para las operaciones de corte de metal en frío
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra