Láser multilínea PM 30-MG
New product- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: -4.0/ +4.0° °
- Precisión: ±0.5 mm en 10 m
- Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 600 m
- Clase de láser: <4.85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Precisión: ±1 mm en 10 m
- Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 150 m
- Clase de láser: <4.85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Precisión: ±0.5 mm en 10 m
- Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 500 m
- Clase de láser: <4.85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Precisión: ±1 mm en 10 m
- Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 300 m
- Clase de láser: <4.85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)