SID 2-A12
New product- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal
- Par máximo: 180 Nm (1)
- RPM sin carga: engranaje 1: 2750 rpm
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- Par máximo: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
- RPM sin carga: engranaje 1: 1000 rpm; engranaje 2: 1500 rpm; engranaje 3: 2700 rpm
- Tipo de mandril: 7/16" hexagonal
- Par máximo: 550 Nm (1)
- RPM sin carga: engranaje 1: 2200 rpm