- Capacidad de prensado: 10-240 mm², aluminio (trenzado), 10-240 mm², cobre (trenzado)
- Capacidad de corte: Aluminio, clase 1: diámetro exterior máx. 33 mm, Cable guía (EHS): diámetro exterior máx. 7 mm, Cable guía (HS): diámetro exterior máx. 9,5 mm, Cobre, clase 1: diámetro exterior máx. 33 mm
- Para usar con: Mordaza de prensar NCR J SU, Mordaza de sistemas de corte NCT J ACSR, Mordaza de sistemas de corte NCT J CUAL
Crimpadora sin troquel NCR 60-A
New product- Capacidad de prensado: 10-240 mm², aluminio (trenzado), 10-240 mm², aluminio (trenzado fino), 10-240 mm², cobre (trenzado), 10-240 mm², cobre (trenzado fino)
- Dimensiones (L x An x Al): 411 x 75 x 125 mm
- Giro de la cabeza: 350 °
- Capacidad de prensado: 10-400 mm², aluminio (trenzado), 10-400 mm², aluminio (trenzado fino), 10-400 mm², cobre (trenzado), 10-400 mm², cobre (trenzado fino)
- Dimensiones (L x An x Al): 417 x 75 x 331 mm
- Giro de la cabeza: 350 °