Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sierra de corte a batería

Corte tanto como puede hacer con una sierra a gasolina, pero sin problemas de combustible: descubra las sierras de corte con batería Nuron para cortar mampostería, metal y hormigón con una profundidad de hasta 120 mm (4-3/4")

Corte tanto como puede hacer con una sierra a gasolina, pero sin problemas de combustible: descubra las sierras de corte con batería Nuron para cortar mampostería, metal y hormigón con una profundidad de hasta 120 mm (4-3/4")
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Sierra de corte Nuron DSH 600-22 cortando suelo de hormigón

Descubre las sierras de corte a batería

El rendimiento de las sierras de corte sin las molestias de la gasolina

¿Y si pudieras olvidarte de los humos, el ruido y los problemas de mezcla de combustible? ¿Y si los motores inundados y los cables de tracción rotos fueran cosa del pasado?

Cuando utilizas nuestras sierras de corte a batería Nuron junto con los discos que hemos optimizado para mejorar la velocidad y el tiempo de funcionamiento, puedes realizar el mismo trabajo que con las sierras de corte a gasolina de 60 cc, pero sin las molestias y los costes adicionales del gasolina.

Saca más partido a nuestras sierras de corte a batería

icono de disco de corte

Más velocidad de corte

Obtén la misma potencia que las sierras de corte a gasolina de 60 cc para cortar más rápido el hormigón, la mampostería o el metal.

Icono de batería

Más cortes por carga

Con un juego de baterías Nuron B 22-170, corta tanto hormigón como con un depósito lleno de gasolina.

Icono de trabajador

Más seguridad en la obra

Freno de disco más rápido, detiene la herramienta en cuatro segundos, aproximadamente la mitad del tiempo que las sierras de corte a gasolina.

Icono de «me gusta»

Más comodidad en la obra

Utiliza todas tus herramientas —incluidas las sierras de corte de alta resistencia— con la misma plataforma de baterías Nuron de 22 V de alto rendimiento.

Sierra de corte Nuron DSH 600-22 cortando metal

Más potencia - menos peso

Consigue, con una sierra de corte a batería, el mismo rendimiento o incluso más que con una sierra a gasolina.

¿Estás realizando trabajos de pavimentación, cortando bordillos o metal, o haciendo nuevas aperturas en hormigón? La DSH 600-22 te ofrece la potencia que necesitas para realizar cortes rápidos de hasta 120 mm, todo ello en una herramienta lo suficientemente ligera como para poder manejarla cómodamente en cualquier dirección.

¿Necesitas cortar asfalto y hormigón a suelo, o cortar metal? La DSH 700-22 te aporta ergonomía y comodidad de corte gracias a sus accesorios- ruedas o carro.

Para trabajos en los que un menor peso de la herramienta es clave, utiliza dos baterías B 22-170 Nuron. ¿Necesitas más tiempo de funcionamiento? Pon dos baterías B 22-255 Nuron en la herramienta.

¿Deseas mayor flexibilidad al trabajar en exteriores? Utiliza el depósito de agua DWP-15-22 para autoabastecerte de agua y optimizar el rendimiento de tus baterías. 

Sierra de corte Nuron DSH 600-22 cortando un muro de hormigón

Trabajos de corte más seguros

Protege a tus trabajadores con un freno de disco más rápido y una menor vibración de la herramienta

Nuestras sierras de corte a batería te ofrecen las siguientes ventajas de seguridad:  

  • Freno de disco de acción extremadamente rápida: detiene el giro del disco en cuatro segundos.     
  • Menos polvo: reduce la exposición al polvo a los límites permitidos con nuestra bomba de agua a batería DWP 15-22 cuando trabajes en exteriores —o en interiores donde esté permitido. También puedes reducir la exposición al polvo hasta en un 50% con nuestro sistema específico de eliminación de polvo DSH-DRS.  
  • Sistema de reducción activa de vibraciones (AVR)  de serie, con una vibración inferior a <2,5m/s2: 
  • Eliminación de humos y reducción de los niveles de ruido. 

 

 

 

Sierra de corte Nuron DSH 600-22 cortando hormigón

Discos fabricados para tu sierra de corte

Discos de diamante y discos de corte optimizados para tu herramienta

El disco de diamante SPX Universal ha sido especialmente desarrollado por Hilti para conseguir una velocidad de corte y unos cortes por carga óptimos cuando se corta hormigón y mampostería. Con un diámetro de 300 mm y un núcleo de hoja más fino, consume menos energía durante el corte. Esto significa que puedes trabajar más tiempo entre recargas.

Para obtener el mejor rendimiento posible al cortar metal, utiliza nuestro disco de corte de metal SPX, duradero y potente.

Sierra de corte Nuron DSH 600-22

Corta el hormigón... y los costes de la herramienta

Consigue reducir los costes de funcionamiento y aumentar la vida útil de tu sierra de corte

A nadie le gusta gastar dinero de más. Y es aquí donde nuestras sierras de corte a batería puede ayudarte a ahorrar en costes de herramientas:

  • Eliminación de los costes de combustible, incluyendo la compra, el almacenamiento y el transporte.
  • Menores costes de mantenimiento, ya que las sierras de corte a batería tienen menos piezas de desgaste. 
  • Hasta el doble de vida útil de la herramienta gracias a un motor eléctrico sin escobillas.

Soluciones que te mantienen trabajando

Nuestro objetivo es mantener tu obra en funcionamiento: desde servicios de reparación rápida de herramientas, pasando por formación, hasta soluciones integrales para aplicaciones clave de la construcción.

Descubre nuestras soluciones para mejorar la productividad

¿Prefieres una sierra de corte a gasolina?

No pasa nada. Entendemos que algunas obras están muy alejadas y que las sierras de corte a gasolina pueden ser la mejor opción. Disponemos de una amplia gama de sierras a gasolina para satisfacer tus necesidades.

Comprar sierras de corte a gasolina
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra