Nuron NOVEDAD

Amoladora angular a batería AG 30D-22 (230 mm)

Amoladora angular a batería AG 30D-22 23 #2409794

Potente amoladora angular a batería con interruptor de seguridad "dead man" y empuñadura giratoria para el corte y desbaste de metal y hormigón con discos de hasta 230 mm (pack de baterías Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Diámetro de disco: 230 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 5.4 kg

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros