Nuron
Amoladora angular a batería AG 6D-22 (125 mm)
Kit AG 6D-22-125 caja #2379102
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg
Otros clientes también buscaron Amoladora angular, AG 6D 125, AG6D, A batería or Radial.
Personaliza tu kit


Herramienta en caja Incluído: 1x Llave, 1x Escudo EU conj., 1x Perno roscado, 1x Empuñadura lateral, 1x Cubierta de protección 125-P88 cpl, 1x Cubierta de protection frontal 125, 1x Tuerca, 25x Disco de corte AC-D SPX 125x1.0
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
Precio neto (sin IVA)
611,44 EUR