Herramienta multiusos de oscilación a batería SMT 6-22
Multi-Herramienta SMT 6-22 caja #2366391
Potente herramienta multiusos a batería con interfaz StarlockMax, AVR y ángulo oscilante de 4º
- Material base: Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Cemento, Metal, PVC
- RPM sin carga: engranaje 1: 20000 rpm
- Valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah,B): 2.5 m/s²
Elegir opciones
- 1 un

Multiherramienta a batería SMT 6-22
Añade potencia y versatilidad a tu parque de herramientas
Nuestra nueva multiherramienta a batería añadirá versatilidad y potencia a tu parque de herramientas. Se considera además una herramienta imprescindible sea cual sea el gremio en el que trabajas ya que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y materiales base que otras herramientas no pueden cubrir fácilmente.

Alto rendimiento
Su empuñadura ergonómica y LED integrado permiten trabajar cómodamente en cualquier posición. Su motor sin escobillas ofrece una frecuencia de oscilación entre 10.000 y 20.000 rpm y un ángulo de oscilación de 4º.

La seguridad es lo primero
Con un peso de 1.3 kg y mandril con función AVR para minimizar la fatiga. Con un accesorio de extracción de polvo de bloqueo rápido ( lanzamiento en 2024) compatible con toda nuestra gama de aspiradores VC.

Cuchillas Starlock para multiherramienta
Además de la amplia selección de cuchillas Hilti, nuestra herramienta es también compatible con las hojas Starlock estándar, Plus y Max.

Todas tus herramientas por un coste mensual
Con la incorporación de la multiherramienta Hilti a batería ahora puedes tener tu parque completo de herramientas con una única plataforma a batería Nuron y trabajar de forma más rápida y rentable optimizando tu parque de herramientas. Descubre el servicio Hilti Fleet management, elige las herramientas que necesita y pagas un coste mensual fijo durante un periodo determinado.

Accesorios para la multiherramienta SMT 6-22
No olvides añadir accesorios como baterías y cargadores a tu herramienta así como los consumibles que necesites, para asegurarte de que tienes todo lo necesario para tu trabajo.