Nuron
Atornilladora taladro con percusión a batería SF 4H-22
Atorn. tal. a batería SF 4H-22 caja #2253853
Compacta atornilladora taladro con percusión, con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
- Par máximo (unión suave/dura): 36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 610 rpm; engranaje 2: 2100 rpm
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
Otros clientes también buscaron Atornillador a batería, Taladro eléctrico, batería, SF 4H or SF4H.
Datos técnicos
Par máximo (unión suave/dura)
36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 610 rpm; engranaje 2: 2100 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
Número de marchas
2
Incrementos de par
15
Dimensiones (L x An x Al)
190 x 68 x 215 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
1.4 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
92 dB (A) 1
Voltaje nominal
21,6 V
Valor de vibración triaxial para taladrado en metal (ah, D)
1.4 m/s² 2
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Alta productividad en el trabajo: compacta y eficaz atornilladora taladro con percusión a batería para trabajar en espacios reducidos o sobre cabeza sin perder eficiencia, incluso en mampostería
- Gran velocidad de taladro y atornillado: tiene el par de apriete y las rpm más altos que Hilti ha ofrecido hasta la fecha en una atornilladora taladro con percusión compacta gracias a las baterías Nuron de gran capacidad
- Larga duración: mandril totalmente metálico, motor sin escobillas y refrigeración optimizada para hacer frente al uso intenso en condiciones de trabajo difíciles
- Funciones de seguridad avanzadas: el control activo del par (ATC) ayuda a evitar que el cuerpo de la herramienta gire sin control si se atasca la broca, y la luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las brocas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Taladrado con percusión en ladrillo, mampostería y hormigón aligerado (diámetro máx. 8 mm)
- Taladro en madera (diámetro máx. 25 mm) y en acero (diámetro máx. 8 mm)
- Taladro con broca corona en madera (diámetro máx. 82 mm)
- Taladro en madera con brocas salomónicas y de pala (diámetro máx. 25 mm)
- Atornillado de tornillos en acero (diámetro máx. 4,8 mm)
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.