Cargador rápido C4/36-350
Cargador de batería C 4/36-350 230V caja #2028875
Cargador rápido de varios voltajes para todas las baterías Ion Litio de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería: 22 V, 36 V
- Potencia de salida: 350 W
- Corriente de salida: 9 A
Otros clientes también buscaron cargador, rapido, c 4 36 350, 22v or 36v.
Datos técnicos
Compatibilidad del sistema de batería
22 V, 36 V
Potencia de salida
350 W
Corriente de salida
9 A
Pantalla de estado
Sí
Peso
1.1 kg
Dimensiones (L x An x Al)
170 x 163 x 70 mm
Voltaje de entrada nominal
230 V
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Diseñado para proteger las baterías del bajo voltaje y de otras condiciones de carga adversas
Aplicaciones
- Carga todas las baterías Ion Litio de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti