Herramienta de fijación BX 3-L (02)
New productProducto #r7775857
Sistema de fijación a batería de 22 V para aplicaciones de acabado de interiores
- Dimensiones (L x An x Al): 474 x 134 x 368 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.478 kg
- Entrada de perno: En tiras
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Segunda generación de tecnología de fijación directa sin combustión de Hilti: permite realizar fijaciones de alta calidad y mayor fiabilidad en hormigón, acero y determinados tipos de mampostería maciza
- Funcionamiento sin combustión: no requiere almacenar ni desechar cartuchos de pólvora ni cargas de gas
- Colocación de hasta 800/500/400 fijaciones con una sola carga de batería (dependiendo del modelo de la batería B22 de 5,2 Ah, 3,0 Ah o 2,6 Ah)
- Capacidad del cargador para 30 clavos
- Diseño que ofrece elevada productividad: tasa de fijación de 1,3 clavos por segundo
Aplicaciones
- Fijación de carriles para tabiques secos, paredes y techos en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación a muros de hormigón de mallas, membranas o láminas con porta-arandelas especial
- Fijación de conexiones de atado de muros a hormigón, mampostería maciza u hormigón: se recomienda usar el porta-arandelas especial
- Sistema apto para diferentes aplicaciones de fijación ligera en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación de cables, conductos o instalaciones eléctricas ligeras: se recomienda usar la boquilla del sistema de fijación ME
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.