Láser multilínea PM 40-MG





Láser multilínea con 3 líneas para instalaciones de fontanería, nivelados, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: -3.0/ +3.0° °
Otros clientes también buscaron Láser, Multilínea, PM 40 , Nivel or Alineación.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 1 103,65 EUR
Datos técnicos
Precisión
±2 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor) 1
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
-3.0/ +3.0° °
Tiempo de autonivelación
3 s
Ángulo de ventilador horizontal
360 °
Ángulo de ventilador vertical
240 °
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tipo de láser
Línea y punto
- La distancia de funcionamiento puede verse afectada considerablemente por las condiciones del lugar de trabajo. Véase el manual de instrucciones.
Documentación
pdf Manual de instrucciones PM 40-MG (01), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 10.3 MB ]
pdf Manual de instrucciones C4 12-50 POS1, búlgaro, checo, alemán, griego, inglés, español, francés, croata, húngaro, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno [ 2 MB ]
pdf Manual de instrucciones Hilti Li-Ion, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 2.7 MB ]
pdf Manual de instrucciones PMA 32, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 2.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Láser multilínea más versátil para realizar con precisión y rapidez alineaciones de 360º, nivelaciones y cálculos de escuadras
- Batería recargable B12 de ion litio que ofrece hasta 1,5 días de trabajo continuo (la batería y el cargador se venden por separado)
- Tecnología Metal Blade Axicon: carcasa de protección para los componentes de precisión que mantienen la precisión del láser multilínea durante más tiempo
- Alertas de nivel de carga de batería baja y agotada: evita errores y tiempos de inactividad inesperados
- Láser de clase 2: no requiere tomar medidas de precaución especiales
Aplicaciones
- Alineación de falsos techos
- Colocación de carriles para tabique seco en suelos, paredes y techos
- Transferencia de alturas de referencia
- Alineación vertical de tuberías y cables
- Nivelado de cajas de enchufe, bandejas de cables, radiadores e instalación de tuberías
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Nuevo

Soportes magnéticos, soportes de pared y adaptadores para láseres multidireccionales
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración