Placa de carril ajustable galvanizada de alto rendimiento para aplicaciones trapezoidales

  • Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 3 mm
ultimate

Otros clientes también buscaron Arandela estabilizadora de carril con tuerca integrada or Arandela para carril.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Ancho de llave
  • 11 mm
  • 13 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 71,00 EUR