Broca hueca métrica TE-YD (SDS Max)
Broca hueca SDS Max (TE-Y) de alto rendimiento para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y), Broca para taladro TE-YD or TE-YD (SDS Max).
Elegir opciones
Diámetro
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
Longitud de trabajo
- 400 mm
- 700 mm
- 1000 mm
Longitud
- 590 mm
- 890 mm
- 1190 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 206,11 EUR
Datos técnicos
Tipo de inserción
TE-Y (SDS Max)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Requiere aspiradora
Sí
Clase de productos
Ultimate
Documentación
pdf Manual de instrucciones TE-CD TE-YD, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Taladro y limpieza en un solo paso
- Limpieza óptima del taladro para un ajuste de anclaje homogéneo
- Misma robustez, vida útil y velocidad de perforación que las brocas TE-YX
- Minimiza los atascos al perforar en corrugados
Aplicaciones
- Taladros para fijaciones a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
- Taladros para conexiones estructurales con corrugado instalado a posteriori
- Taladros para el anclaje de estructuras metálicas secundarias (por ejemplo, escaleras o puentes de acero)
- Taladros para la mejora o la renovación de la estructura con corrugado instalado a posteriori
- Renovación y sustitución de barras corrugadas
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración