Herramienta de fijación a gas GX 3
New productProducto #r5263985
Clavadora a gas con única fuente de alimentación para tareas de fijación de carriles de tabiques secos, instalaciones eléctricas, mecánicas y construcción de edificios
- Dimensiones (L x An): 436 x 132 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.99 kg
- Entrada de perno: En tiras
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Única fuente de alimentación, sin necesidad de recarga de baterías
- Cargador curvado de 40 clavos para facilitar el acceso a espacios angostos y carriles profundos
- Alta velocidad de fijación para una mayor productividad y la máxima eficacia
- Amplia gama de clavos para fijaciones en una gran variedad de materiales
- Indicador de gas que evita quedarse sin gas de forma imprevista
Aplicaciones
- Fijación de carriles para tabiques secos, paredes y techos en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación a muros de hormigón de mallas, membranas o láminas con porta-arandelas especial
- Fijación de conexiones de atado de muros a hormigón, mampostería maciza u hormigón: se recomienda usar el porta-arandelas especial
- Sistema apto para diferentes aplicaciones de fijación ligera en hormigón, mampostería maciza o acero
- Fijación de cables, conductos o instalaciones eléctricas ligeras: se recomienda usar la boquilla del sistema de fijación ME
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto