Pernos de cabeza en T MM-ST
Placa de abrazadera de tuberías preensamblada galvanizada para la conexión rápida a carriles de carga MM
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Placa: DD11 - DIN EN 10111, Tuerca: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
ultimate
Otros clientes también buscaron conexión solo click.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
Longitud - L
- 30 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 143,50 EUR