Broca para taladro con percusión métrica TE-CX (SDS Plus)

Broca para taladro con percusión SDS plus (TE-CX) de primera calidad con 4 bordes de corte de carburo para realizar taladros de anclaje en hormigón con corrugado

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Hormigón reforzado, Hormigón, Ladrillo, Mampostería
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca para taladro con percusión SDS plus (TE-CX)Broca para taladro TE-CX or TE-CX (SDS plus) métrico.

Elegir opciones

Diámetro
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Longitud de trabajo
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Longitud
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 8 un
  • 16 un
  • 32 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 14,34 EUR