Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Perfil de caja de carga pesada para su utilización con los componentes MT-TFB y MT-THB/MT-HL en entornos en el exterior

  • Composición del material: Acero S350 o superior
  • Acabado: Con revestimiento exterior: ZM
  • Espesor del material: 2.25 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 3 m
  • 6 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 596,10 EUR