Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Nivel láser rotativo exterior sólido para nivelado horizontal (plataforma de batería Nuron)

  • Precisión: ±1.5 mm en 30 m
  • Clase de láser: < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Rango de autonivelación a temperatura ambiente: ±5(±8.7%) °

Otros clientes también buscaron Nivel láser rotativo horizontalPR 4-22Nivelado horizontalNuron or Rotativo.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 1 343,42 EUR